REAL

HEROES

no necesitan superpoderes sino una herramienta inteligente para monitorear la contaminación del aire durante 8 horas sin parar.

Monitoreo continuo de aire sin agar: Gracias a MD8 Airscan® con filtros de membrana de gelatina únicos.

¿Está monitoreando en áreas controladas de clase A? Cada vez que cambie las placas de agar se corre el riesgo de contaminación cruzada. El MD8 Airscan® proporciona monitoreo de aire activo sin parar durante al menos 8 horas usando sólo un solo filtro de membrana de gelatina. El filtro patentado, aprobado por la USP, retiene incluso los microorganismos aerobios viables más pequeños en los niveles más precisos. Excluyendo prácticamente los resultados negativos falsos. Control cómodo y continuo que nadie más puede ofrecerle. Porque los héroes reales merecen sólo lo mejor.

Solicitar una prueba gratuita

MD8 Airscan®

Simplemente haga clic en los iconos de los productos para obtener más información.

Hotspot Image
Air Monitoring

Elija su cabeza de muestreo en función de sus necesidades:

El conector de bayoneta diseñado especialmente para la unidad de funcione como una "versión de sobremesa independiente".

Air Monitoring

Elija su cabeza de muestreo en función de sus necesidades:

El conector tri-clamp permite que la unidad funcione como una ""versión instalada"" para integrarse en líneas.



Air Monitoring

Disfrute de un fácil manejo con la unidad de mando MD8 Airscan®:

Material plástico PA6 con 30% de fibra de vidrio y un bajo peso de sólo 1,2 kg.

Air Monitoring

Tenga confianza con los resultados supervisados:

Almacena hasta 300 resultados de pruebas de diferentes cabezales de muestreo y muestra el estado de funcionamiento y los errores.

Air Monitoring

Conecte su unidad de mando MD8 Airscan® directamente con la impresora YDP30:

Puerto de interfaz RS-232 para conectar con una impresora de transferencia térmica para satisfacer las necesidades de la industria farmacéutica.

Air Monitoring

Confíe en la transferencia flexible de materiales en zonas críticas utilizando tecnologías de transferencia aséptica:

Filtros de membrana de gelatina en bolsas Biosafe® de un solo uso se utilizan en combinación con el Biosafe®Port.

Air Monitoring

Monitorear la contaminación del aire durante al menos 8 horas sin parar:

Los filtros únicos de membrana de gelatina están libres de agar y no influyen en el crecimiento.

Air Monitoring

Utilice una unidad de mando MD8 Airscan® para comprobar los diferentes cabezales de muestreo:

Conector rápido para una rápida accesibilidad.

Filtros de membrana de gelatina en Biosafe®Bags

Transferencia aséptica de GMF para el control activo de microorganismos transportados por el aire con el MD8 Airscan®

Descargue nuestra hoja de datos

MD8 Airscan®

Muestreo activo de virus, bacterias, levaduras y hongos en el aire

Descargue nuestra hoja de datos

Prueba gratuita: Air Monitoring Solutions

¿Interesado? Nos complace enviarle su versión de prueba gratuita. Escuchará de nosotros en breve.

* estos campos son obligatorios

data

Superior

Servicio Sartorius

BioOutsource Servicios de Pruebas de Bioseguridad

A Sartorius Stedim BioOutsource oferece testes de esterilidade por Inoculação Direta e por filtração por membrana para regulamentos GMP e de acordo com os padrões da Farmacopéia Européia (EP),  Japonesa (JP) e dos Estados Unidos (USP).

Lea más acerca de los servicios de pruebas de bioseguridad

Sartorius Microbiology Servicios de Apoyo

Nuestro equipo de servicio de Sartorius, con su red mundial unida, estará con usted todo el camino para apoyar sus necesidades de equipos de microbiología: desde la instalación y calificación hasta el mantenimiento preventivo, reparaciones y más.

Lee mas

Superior