REAL

HEROES

no necesitan superpoderes sino una herramienta inteligente para permitir el muestreo aséptico durante las pruebas de esterilidad.

Transferencia aséptica de muestras de un sistema cerrado, estéril: debido a la tecnología Sterisart® Septum.

Diseñado para el muestreo. El Sterisart® Septum, que actúa como barrera estéril, permite una transferencia segura y aséptica de muestras de un sistema cerrado y estéril. Esto le permite tomar muestras cada vez que sea necesario o transferir muestras a un sistema de detección rápida después de unos pocos días de incubación. Un método seguro y flexible que nadie más puede ofrecerle. Porque los héroes reales merecen sólo lo mejor.

Solicitar una prueba gratuita

 

Pruebas de esterilidad con Sterisart®

Sterisart® Septum para el muestreo aséptico y la inyección - su muestra permanece seguramente protegida de la contaminación, mientras que el mecanismo de perforación simple minimiza el riesgo de lesiones por pinchazo.

Two different color-coded tube clamps for clear identification.

El empaque primario, esterilizado y impermeable a los gases, elimina la necesidad de enjuague y el costo de enjuagar líquidos.

El filtro de aire, con un espacio de seguridad de 1 cm, protege eficazmente al filtro de entrar en contacto con los medios de cultivo - incluso si se produce espuma o vibración.

Sólo un paquete primario hermético al gas para todos los componentes. En lugar de ser sellado en un paquete separado, difícil de abrir, los enchufes amarillos fáciles de manejar para cerrar el bote están en bolsillos adicionales directamente dentro del envase primario.

Las tapas de filtro de ventilación preinstaladas extragrande, optimizadas para el agarre, se unen directamente al filtro de ventilación. Conectados por una banda, las tapas no pueden caerse ni tocar ninguna superficie del aislador, asegurando que permanezcan a salvo de la contaminación.

Las unidades Sterisart® CA *, con membranas de acetato de celulosa, suministraron los caudales más rápidos en las pruebas de los clientes. Como pioneros de la filtración por membrana, hemos desarrollado con éxito una estructura de membrana específica que es menos hidrófila que las membranas convencionales de acetato de celulosa.

* No disponible en la actualidad con la tecnología Sterisart® Septum

Marca de volumen graduado claramente visible.

Diseño optimizado del frasco con la entrada anti-espumosa.

Aguja diseñada con escudo protector.

Trazabilidad del producto gracias a los códigos de identificación del artículo.

En una prueba comparativa de cabeza a cabeza a la velocidad más alta, nuestra bomba Sterisart® Universal estuvo muy por debajo de las regulaciones internacionales de no más de 3.520 partículas por m3 en salas limpias ISO clase 5 para pruebas de esterilidad. De hecho, sus resultados fueron 60 veces más bajos que el competidor A.

La prueba de esterilidad Sterisart® redefine los estándares y minimiza todos los riesgos restantes en las pruebas de rutina

Descargar nuestro folleto

Consumibles para pruebas de esterilidad

Descargue nuestra hoja de datos

Un concepto inteligente para resultados confiables

Descargue nuestro folleto

Prueba gratuita: soluciones de prueba de esterilidad

¿Interesado? Nos complace enviarle su versión de prueba gratuita. Pronto tendrá noticias nuestras.

* estos campos son obligatorios

data

Superior

Servicio Sartorius

BioOutsource Servicios de Pruebas de Bioseguridad

A Sartorius Stedim BioOutsource oferece testes de esterilidade por Inoculação Direta e por filtração por membrana para regulamentos GMP e de acordo com os padrões da Farmacopéia Européia (EP),  Japonesa (JP) e dos Estados Unidos (USP).

Lea más acerca de los servicios de pruebas de bioseguridad

Sartorius Microbiology Servicios de Apoyo

Nuestro equipo de servicio de Sartorius, con su red mundial unida, estará con usted todo el camino para apoyar sus necesidades de equipos de microbiología: desde la instalación y calificación hasta el mantenimiento preventivo, reparaciones y más.

Lee mas

Superior