Para seguir siendo competitivos en el futuro, los fabricantes de productos biofarmacéuticos necesitan realizar cambios de procesos cada vez más rápidos.
Para superar este desafío, hemos desarrollado una plataforma de automatización que gestiona múltiples pasos de proceso con un diseño modular. Las unidades de paquetes modulares inteligentes reducen el trabajo de integración mediante la implementación de secuencias previamente probadas y cualificadas. Además, la solución de integración modular elimina cuatro tareas principales, lo que reduce de forma considerable el tiempo total necesario para integrar los equipos modulares de distintos proveedores de un 50 a 75 %.
La plataforma de automatización de Sartorius se incluirá en el sistema de nueva generación FlexAct®, que ofrece soluciones configurables de software, hardware y consumibles industriales para operaciones de 6 unidades en un mismo sistema.
Un cambio rápido de procesos será indispensable para mantener la competitividad en la producción de productos biofarmacéuticos. Para ello, hemos desarrollado una plataforma de automatización que gestiona múltiples pasos de procesos con un diseño modular.
Dependiendo del hardware (como soportes, depósitos o bombas) y de los elementos de conexión (como tubos y filtros) que se elijan, el sistema activa los módulos de control y las secuencias de proceso automatizadas que sean necesarios, y que incluyen indicaciones para el usuario. La configuración resultante se almacena y puede cualificarse, en caso de ser necesario, para permitir una adaptación sencilla de los procesos.
Anteriormente, era necesario realizar un trabajo de ingeniería considerable para poder integrar los equipos modulares de distintos proveedores en los sistemas de supervisión, control y adquisición de datos (SCADA) y en los sistemas de control distribuido (DCS), como Delta-V de Emerson, PCS7 de Siemens y Allen Bradley de Rockwell.
El sistema común en el que se basaba la integración era la integración de E/S remota (nivel de punto de entrada 3). Nuestra unidad de paquetes modulares inteligentes, que incluye secuencias previamente probadas y cualificadas, amplía las posibilidades de integración de fórmulas (puntos de entrada 1 y 2) y reduce el trabajo de integración. Viene equipada con una serie de interfaces distintas, como ProfiNet, ModBus TCP/IP, arquitectura unificada OPC y OPC clásica, para responder a los distintos casos de integración, lo que puede ser útil tanto en instalaciones totalmente nuevas como en las que ya hay equipos existentes.
Nuestra solución de integración modular permite eliminar cuatro importantes tareas, lo que reduce de forma considerable el tiempo total necesario para integrar los equipos modulares de distintos proveedores de un 50 a 75 %.
La unidad de paquetes modulares inteligentes se centra en el control local de un instrumento o paso de proceso. Debe integrarse en los elementos de la cúspide de la pirámide de automatización como, por ejemplo, en los sistemas SCADA o DCS, que realizan un control de toda la planta.
La unidad de paquetes inteligentes permite reducir el trabajo de integración mediante la implementación de secuencias previamente probadas y cualificadas. Además, los errores humanos se reducen al mínimo dado que se proporcionan instrucciones adaptativas al usuario.
El equipo modular de plataforma de automatización de un solo uso FlexAct® facilita la producción de distintos productos, a la vez que reduce los riesgos de contaminación cruzada. Antes de validarse para una aplicación, el espacio del diseño se prueba en operaciones de 6 unidades de separación importantes para el sector.
Cada FlexAct® viene precargado para realizar cualquiera de esas operaciones de 6 unidades a distintas escalas. Para poder conseguir uniformidad en los productos, se cargan las fórmulas de software modulares y se guía al operador por todos los pasos de disposición de los elementos periféricos, de instalación de los elementos de conexión y de automatización del proceso. Basta con tocar un botón para poder iniciar la siguiente fórmula y que comience la operación de la unidad o la variante de configuración correspondiente. La estructura modular de los tres elementos de la plataforma (hardware, software y elementos de conexión) añade velocidad y flexibilidad a los procesos.