Por primera vez, hemos hecho que la integridad del contenedor Single-Use sea robusta y compatible.
Podemos lograr esto mediante la correlación de los límites de detección de nuestras pruebas de integridad con fugas de líquidos y el ingreso de microbios.
Combinados con QbD, el control de procesos y calidad, la solidez del producto y la facilidad de uso, nuestra estrategia de prueba de integridad garantiza que no se produzcan fugas de líquidos ni se produzca un ingreso microbiano en los procesos de nuestros clientes.
Estamos mejorando continuamente la solidez de nuestro producto mediante la aplicación de los principios de Calidad por Diseño, la validación estricta del producto y los amplios procesos y controles de calidad.
Hemos establecido nuestro espacio de diseño de extrusión y control de proceso crítico basado en pruebas de 3.000 muestras de película que aseguran una robustez constante de la bolsa de lote a lote.
Las cámaras de las bolsas se inspeccionan visualmente para detectar la ausencia de defectos y partículas, y el 100% de las pruebas de fugas en las instalaciones de producción se realiza mediante una prueba de caída de presión.
Nuestra extensa validación de la integridad del empaque y el envío del producto, realizada de acuerdo con la más estricta norma ASTM D4169, proporciona un control integral de la integridad del sistema Single-Use desde nuestras instalaciones de producción hasta el punto de uso.
La naturaleza autoinflable, la fuerza y la flexibilidad de nuestras soluciones Single-Use las hacen fáciles de manejar, robustas y reducen el riesgo de errores manuales.
Entendemos perfectamente que los organismos reguladores requieren información específica, como la correlación entre el ingreso de microbios y los métodos de prueba de integridad física.
Desarrollamos métodos internos de prueba de fugas de líquidos y aerosoles microbianos para determinar y validar el límite máximo de fugas permitido (MALL) bajo el cual no pueden producirse fugas de líquidos o ingreso de bacterias.
Nuestros estudios científicos, utilizando múltiples tensiones de la superficie del líquido, condiciones de presión y tamaños de fugas, establecieron una relación estrecha entre la fuga de líquido y la penetración de microbios. Nuestra innovadora prueba de aerosol microbiano, validada con más de 400 muestras de prueba, utiliza una concentración microbiana extremadamente alta de 10 ^ 6 CFU / cm², y concluye que 2 μm es el MALL para nuestras bolsas en cualquier condición de proceso.
Basados en la correlación, hemos implementado una prueba de integridad del proveedor de helio con un límite de detección altamente sensible de 2 μm. Este es el defecto más pequeño detectable en el mercado por una prueba de integridad no destructiva en un sistema Single-Use. Nuestra prueba de integridad del proveedor (SIT) confirma la integridad de los ensamblajes completos Single-Use después de nuestra producción.
Los clientes pueden utilizar nuestra prueba de integridad de caída de presión para confirmar la ausencia de defectos en el punto de uso. El límite de detección de esta prueba también se puede correlacionar con fugas de líquidos y el ingreso de microbios.
La resistencia y flexibilidad de Flexsafe®, Flexboy® y Celsius Bags garantizan su robustez en todas las aplicaciones: