REAL

HEROES

連続8時間エアモニタリングするためには、スーパーパワーは必要ありませんが、スマートなツールが必要です。

独自のゼラチンメンブレンフィルターを装備したMD8エアスキャンでの連続エアモニタリング。

クラスA管理区域のモニタリングを行っていますか?寒天培地の交換には二次コンタミネーションのリスクが伴います。MD8エアスキャンは、たった1枚のゼラチンメンブレンフィルターで少なくとも8時間連続してエアモニタリングすることができます。USPの承認を受けた独自ののフィルターは、非常にサイズの小さい浮遊微生物であっても高い効率で捕集します。こののため、偽陰性を実質的に排除することができます。便利で連続的な制御を実現します。<br>本物のヒーローには最高のものが値します。

無料トライアルのリクエスト

MD8エアスキャン

特別設計のバヨネット式コネクターをご選択いただくと、ユニットが「スタンドアローン型」として機能します。

サニタリーフランジコネクターを選択いただくと、ユニットは製造ラインへ取り付けるための「組み込み型」として機能します。

グラスファイバーを30%含むPA6プラスチック製。1.2キログラムの軽量設計。

複数のサンプリングヘッドからの試験結果を最大300まで保存し、動作状態およびエラーを表示。

RS-232インターフェースポートで製薬業界のニーズに合致する熱転写プリンターに接続できます。

シングルユースのBiosafe®バッグに入ったゼラチンメンブレンフィルターは、Biosafe®ポートと組み合わせて使用します。

独自のゼラチンメンブレンフィルターは寒天を含まず、微生物の成長に影響を与えません。

Biosafe®バッグ内のゼラチンメンブレンフィルター

MD8エアスキャンを使った浮遊微生物のアクティブモニタリングを行うためのGMFの無菌的な移動

データシートをダウンロード

MD8エアスキャン

浮遊ウイルス、バクテリア、酵母および菌類のアクティブサンプリング。

データシートをダウンロード

無料サンプル・デモ:エアモニタリング・ソリューション

ご興味がありますか?無料サンプル・デモをぜひご利用下さい。すぐにご返事を差し上げます。

*入力必須欄

data

トップ

ザルトリウスのサービス

BioOutsourceバイオセーフティ検査サービス

Sartorius Stedim BioOutsourceは、GMP規制に対応する直接接種法およびメンブレンフィルトレーション法による無菌試験サービスを提供します。ヨーロッパ薬局方(EP)、日本薬局方(JP)および米国薬局方(USP)に準拠しています。

バイオセーフティ試験サービスに関する詳細はこちら

ザルトリウス微生物試験サポートサービス

ザルトリウスのサービスチームは、グローバルで緊密に結束しており、設置や資格認定、保守、修理等の様々な微生物学用機器のニーズに対応します。

詳細はこちら

トップ