REAL

HEROES

無菌試験中の無菌サンプリングを可能にするには、スーパーパワーは必要ありませんが<br>スマートなツールが必要です。

ステリザルト・セプタムテクノロジーにより無菌的なサンプルの移送。

滅菌バリアの役割を果たステリザルト・セプタムは、安全かつ無菌的なサンプルの移動を可能にします。これにより、必要なときにいつでもサンプルを採取したり、短期間培養した後に迅速検出システムにサンプルを移動したりすることができます。他に類のない安全で柔軟な方法です。<br>本物のヒーローには最高のものが値します。

無料サンプル・デモのリクエスト

 

ステリザルトでの無菌試験

無菌サンプリングおよび注入用のステリザルト・セプタム―サンプルを汚染から確実に守り、サンプリング時における針刺し事故のリスクを最小化します。

チューブクランプが色分けされており、チューブの識別が容易です。

ガンマ線滅菌バージョンのパッケージはガス不透過性なので、試験前のキャニスターのリンスが不要です。リンス液のコストを削減することができます。

エアベントフィルターはキャニスター本体から1cm離れており、泡や振動が発生した場合でも液体培地に接触することがありません。

すべての内容物がひとつのパッケージに入っています。キャニスター閉鎖用のプラグは、別のパッケージに密封されているのではなく、パッケージ内のポケットに直接入っていて、取り扱いが容易です。

特大サイズのベントフィルターキャップはベントフィルターにバンドで直接取り付けられており、抜け落ちたりアイソレーターの表面に触れたりしないので、コンタミネーションから保護することができます。

セルロースアセテートメンブレンを採用したステリザルトCAユニット*は、消費者テストにおいて最高の流速を示しました。メンブレンろ過のパイオニアである当社は、通常のセルロースアセテートメンブレンよりも親水性が低い特別なメンブレンを開発しました。

*現在のところセプタムバージョンはありません。

見やすい目盛り。

最適化されたキャニスター設計で、溶液の発泡を防止します。

パッケージのIDコードでトレーサブルです。

最高速度で比較した結果、ザルトリウスのステリザルト・ユニバーサルポンプは無菌試験用ISOクラス5クリーンルームでの国際規格(3,520粒子/m3未満)を大きく下回りました。この結果は競合会社Aの60分の1以下の値でした。

ステリザルトで無菌試験を行うことで、基準を再設定し、定期検査のすべてのリスクを最小化することができます。

フライヤーのダウンロード

信頼できる結果のための一歩進んだコンセプト

パンフレットのダウンロード

無料サンプル・デモ:無菌試験ソリューション

ご興味がありますか?無料サンプルおよびデモをぜひご利用下さい。すぐにご返事を差し上げます。

*入力必須欄

data

トップ

ザルトリウスのサービス

BioOutsourceバイオセーフティ検査サービス

Sartorius Stedim BioOutsourceは、GMP規制に対応する直接接種法およびメンブレンフィルトレーション法による無菌試験サービスを提供します。ヨーロッパ薬局方(EP)、日本薬局方(JP)および米国薬局方(USP)に準拠しています。

バイオセーフティ試験サービスに関する詳細はこちら

ザルトリウス微生物試験サポートサービス

ザルトリウスのサービスチームは、グローバルで緊密に結束しており、設置や資格認定、保守、修理等の様々な微生物学用機器のニーズに対応します。

詳細はこちら

トップ