Automation Redefined.
自動化を再定義。

先見性に富んだプラットフォーム技術により、柔軟性が向上し、迅速な工程切替えが行えます。

当社の自動化技術とスマート モジュール パッケージ ユニットで、統合作業を最小限に抑えることができます。

バイオ医薬品メーカーは、将来的な競争力を維持するため、工程切替をより迅速に行わなくてはならない課題に直面しています。

これに対応するため、当社は複数の工程段階をモジュール設計により管理する自動プラットフォームを開発しました。スマート モジュール パッケージ ユニットは、事前試験・事前適合化シーケンスを行うことにより、統合作業を軽減します。さらに、モジュール統合化ソリューションにより 4 つの主なタスクを排除することで、ベンダーのスキッドを統合する全工程に必要な時間が 50~75%も大幅に削減されます。

ザルトリウスは、この自動プラットフォームを当社の次世代の FlexAct® システムと組み合わせ、設定可能な業務用ソフトウェア、ハードウェア、使用可能なソリューションを、単一システムの 6 単位操作用に提供します。

先見性に富んだプラットフォーム技術。

当社の自動プラットフォームで迅速な工程切替を実現

バイオ医薬品メーカーにとって、競争力を維持するためには、より迅速な工程切替を行うことが不可欠です。そのため、当社は多様な工程段階をモジュール設計によって管理する、自動プラットフォームを開発しました。

選択されたハードウェア(ホルダー、タンク、ポンプなど)とウェットウェア(チューブ、フィルターなど)に基づいて、システムは必要な制御モジュールおよびユーザー ガイダンスを含む一連の自動化プロセスを作動させます。得られたコンフィグレーションは保存され、必要に応じて容易な工程が適用できるよう適格化されることが可能です。

ベンダーのスキッド統合作業を 50~75% 削減

これまで、エマソン社の Delta-V、シーメンス社の PCS7、ロックウェル社の Allen Bradley などの製造監視制御システム(SCADA)や分散制御システム(DCS)にベンダーのスキッドを統合するには、多大な技術的労力が必要で、

リモート IO 統合(エントリーポイントレベル 3)が統合の一般的なルートでした。事前試験・事前適合化シーケンスが備わる当社のスマート モジュール パッケージ ユニットは、レシピ統合(エントリーポイント 1 および 2)へと可能性を広げ、統合作業を軽減します。様々な統合シナリオに対応するため、ProfiNet、ModBus、TCP/IP、OPC UA、classic OPC など様々なインターフェイスを備えており、グリーンフィールドをブラウンフィールドへインストールできるという利点があります。

当社のモジュール統合化ソリューションは、4 つの主なタスクが排除できるため、ベンダーのスキッドを統合する全工程に必要な時間を 50~75% も大幅に削減することができます。

スマート モジュール パッケージ ユニットの定義

スマート モジュール パッケージ ユニットは、計測機器の局所制御または 1 つの工程ステップを焦点としており、SCADA や DCS システムなど、プラント全体の制御を行う自動化ピラミッドの上位要素に統合される必要があります。

スマート モジュール パッケージ ユニットは、事前試験・事前適合化シーケンスによる統合で、統合作業が軽減されるという利点があります。さらに、状況に応じたユーザー ガイダンスにより、人的なエラーが最小限に抑えられます。

ザルトリウスの自動プラットフォームの実証例としての FlexAct®

FlexAct® シングルユース自動プラットフォーム スキッドによって、クロスコンタミネーションのリスクを低減しながら複数の製品を円滑に製造できることを実証します。デザイン スペースは、業界で使用する 6 つの単位操作において、アプリケーション リリース試験が完了しています。

各 FlexAct® には、様々な規模でこの 6 つの単位操作のいずれかを実行する機能が事前に組み込まれています。製品の一貫性を保つため、モジュール ソフトウェア レシピが搭載されており、周辺機器の調整、ウェットウェアの設定、プロセスの自動化のあらゆる手順について操作員を誘導します。ボタンにタッチして次のレシピを開始することができ、対応する単位操作またはコンフィグレーション選定が始まります。3 つの全てのプラットフォーム要素(ハードウェア、ソフトウェア、ウェットウェア)にわたるモジュール構造により、プロセスのスピードと柔軟性が向上します。

再定義した自動化ソリューション

FlexAct®

シングルユース自動化ソリューション

  • 多様なユニット操作のための複数機能を備えた柔軟な処理スキッド
  • 高レベルの DCS、MES、PAT システムへのスムーズな統合
  • ISA-S88準拠のレシピに基づく定義済みアプリケーションソフトウェア

詳細情報はこちら

FlexAct® の柔軟性のアイデア一式をご覧ください。

MaxiCaps® MR

シングルユース大規模ろ過システム

  • すぐに使える - 組立て・滅菌済みシステム
  • リスク軽減 - チューブとコネクターを90%削減
  • 省スペース - 設置面積最小

詳細情報はこちら

Sartoclear® デプス フィルター カセット

高まる清澄化需要に対応するデプスフィルター

  • 高防塵性能
  • 汚染物質吸着特性
  • 単層および二層フォーマット

詳細情報はこちら

Sartoclear Dynamics® フィルター

特に課題の多いハーベスティング用途にデザインされたボディーフィードろ過ベースのフィルター

  • 1ステップで高細胞密度で清澄化を実現
  • 設置面積およびコストの削減
  • 時間を短縮: 高流量、予備洗浄不要

    詳細情報はこちら

    ウイルス フィルター ソリューション

    あらゆる状況でも信頼できる捕捉性

    • Virosart Mediaフィルター、およびその他の高流量ウイルスフィルター
    • 組み立て済み、滅菌済みのソリューション
    • 製造段階への移行が容易

    詳細情報はこちら

    お問い合わせ

    Your Data ja

    * これらのフィールドは必須です
    お客様のデータの使用に関する情報は、当社の プライバシー ポリシーに記載されています.

    top