생물약제 제조업체는 '더욱 신속한 공정 이행'이라는 과제를 해결해야만 앞으로도 경쟁력을 유지할 수 있습니다.
이를 해결하기 위해 싸토리우스는 여러 공정 단계를 하나의 모듈식 디자인으로 관리하는 자동화 플랫폼을 개발했습니다. 모듈식 스마트 패키지 유닛은 사전 검증된 절차를 이행함으로써 통합에 필요한 노력을 줄입니다. 뿐만 아니라, 모듈식 통합 솔루션은 4가지 주요 업무를 없애면서 벤더 스키드 통합에 필요한 총 시간을 50-75%로 현저히 감소시켜 줍니다.
싸토리우스 자동화 플랫폼은 맞춤 설정이 가능한 산업 소프트웨어, 하드웨어 및 소비재 솔루션을 제공하는 차세대 FlexAct® 시스템에 포함되어 하나의 단일 시스템에서도 6유닛 운영이 가능합니다.
생물약제 제조업계에서 경쟁력을 유지하려면 신속한 공정 이행은 필수 불가결한 사항이 될 것입니다. 따라서 싸토리우스는 다양한 공정 단계를 하나의 모듈식 디자인으로 관리하는 자동화 플랫폼을 개발했습니다.
이 시스템은 선택된 하드웨어(예: 홀더, 탱크, 펌프) 및 웨트웨어(예: 배관, 필터)를 바탕으로, 사용자 가이드를 포함한 자동 공정 절차와 필요한 제어 모듈을 활성화시킵니다. 그 결과로 생긴 환경 설정은 저장되고 필요할 경우 인증이 가능하여 쉬운 공정 조정이 가능합니다.
과거에는 벤더 스키드를 에머슨 Delta-V, 지멘스 PCS7, 로크웰 Allen Bradley와 같은 제조 감시 제어 및 데이터 취득(SCADA) 및 분산 제어 시스템(DCS)에 통합하려면 공학적 노력이 많이 필요했습니다.
원격 IO 통합(엔트리 포인트 레벨 3)은 통합에 있어 공통적인 핵심입니다. 사전 검증된 절차가 포함된 싸토리우스의 모듈식 스마트 패키지 유닛은 레시피 통합(엔트리 포인트 1 & 2)의 가능성을 늘려주고 통합에 필요한 노력을 줄여줍니다. 또한, 여러 통합 시나리오에 적용할 수 있도록 ProfiNet, ModBus TCP/IP, OPC UA 및 기존 OPC와 같이 다양한 인터페이스가 갖춰져 있어 그린필드부터 브라운필드 시설에서까지 유리할 수 있습니다.
싸토리우스의 모듈식 통합 솔루션은 4가지 주요 업무를 없애면서 벤더 스키드 통합에 필요한 총 시간을 50-75%로 현저히 감소시켜 줍니다.
싸토리우스는 다품종 생산을 돕는 동시에 상호 오염의 위험도 줄여주는 FlexAct® 단일사용 자동화 플랫폼 스키드를 제공합니다. 설계 공간은 6개의 산업 관련 분리 사업체에 대해 응용 프로그램 릴리즈 테스트를 거쳤습니다.
각 FlexAct®는 이 6개의 유닛 운영 중 어느 것이든 다양한 규모로 실행할 수 있도록 사전 설치되었습니다. 제품 일관성을 위해 모듈식 소프트웨어 레시피가 설치되어 주변 장치 준비, 웨트웨어 설치, 그리고 공정 자동화까지 모든 단계별로 운영자를 안내해줍니다. 버튼 터치만으로 다음 레시피를 시작할 수 있으며 그에 맞는 유닛 운영 또는 환경 설정이 시작됩니다. 세 가지 플랫폼 요소(하드웨어, 소프트웨어 및 웨트웨어)에 걸친 모듈식 구조가 공정에 있어 속도 및 유연성을 더해줍니다.