REAL

HEROES

não precisam de superpoderes, mas uma ferramenta inteligente para monitorar a contaminação do ar por 8 horas sem parar.

Livre de ágar, monitoramento contínuo do ar: Graças ao MD8 Airscan® com filtros de membrana de gelatina exclusivos.

Você está monitorando áreas controladas de classe A? Cada vez que você muda placas de ágar, corre o risco de contaminação cruzada. O MD8 Airscan® fornece monitoração de ar ativo interrupto durante pelo menos 8 horas usando apenas um único filtro de membrana de gelatina. O filtro patenteado, aprovado pela USP, retém os menores microorganismos viáveis transportados pelo ar nos níveis mais precisos. Praticamente excluindo resultados falsos negativos. Um controle conveniente e contínuo que ninguém mais pode oferecer. Porque os heróis reais merecem apenas o melhor.

Solicite um teste gratuito

MD8 Airscan®

Basta clicar nos ícones dos produtos para obter mais informações.

Hotspot Image
Air Monitoring

Escolha sua cabeça de amostragem com base em seus requisitos:

O conector de baioneta especialmente concebido permite que a unidade funcione como uma "versão de bancada autônoma".

Air Monitoring

Escolha sua cabeça de amostragem com base em seus requisitos:

O conector tri-clamp permite que a unidade funcione como uma "versão instalada" para integração em linhas.

Air Monitoring

Desfrute de fácil manuseio com a unidade de comando MD8 Airscan®:

Material plástico PA6 com 30% de fibra de vidro e peso de apenas 1,2 kg (2,6 lbs).

Air Monitoring

Tenha certeza com os resultados monitorados:

Armazena até 300 resultados de testes de diferentes cabeças de amostragem e exibe status operacional e erros.

Air Monitoring

Conecte sua unidade de comando MD8 Airscan® diretamente com a impressora YDP30:

Porta de interface RS-232 para conexão com uma impressora de transferência térmica para atender às necessidades da indústria farmacêutica.

Air Monitoring

Confie na transferência flexível de materiais em zonas críticas usando tecnologias de transferência asséptica:

Os filtros de membrana de gelatina em bolsas single-use Biosafe®  são usados ​​em combinação com o Biosafe®Port.

Air Monitoring

Monitorar a contaminação do ar durante pelo menos 8 horas contínuas:

Os filtros exclusivos de membrana de gelatina são livres de ágar e não influenciam o crescimento.

Air Monitoring

Use uma unidade de comando MD8 Airscan® para verificar diferentes cabeças de amostragem:

Conector rápido para acesso rápido.

Filtros de membrana de gelatina em bolsas Biosafe®

Transferência asséptica de GMF para monitoramento ativo de microorganismos aéreos

Baixe nossa folha de dados

MD8 Airscan®

Amostragem ativa de vírus, bactérias, leveduras e fungos no ar

Baixe nossa folha de dados

Amostra grátis: soluções de monitoramento do ar

Interessado? Estaremos felizes em enviar-lhe uma amostra gratuita. Entraremos em contato em breve.

*Informações obrigatórias

data

acima

Serviços Sartorius

Serviços de Teste de Biossegurança BioOutsource

Sartorius Stedim BioOutsource é um fornecedor líder de serviços de teste de biossegurança de GLP e cGMP para biofármacos e vacinas, sempre com foco no cliente.

Leia mais sobre serviços de teste de biossegurança

Serviço Sartorius de Apoio à Microbiologia

Nossa equipe de serviços da Sartorius, com sua rede global estará com você todo o tempo e lugar para ajudar em suas necessidades de equipamentos de microbiologia: desde a instalação e qualificação até manutenção preventiva, consertos e muito mais.

 Mais informação

acima