Automação redefinida.

Plataformas com tecnologias visionárias levam a uma alta flexibilidade e a uma mudança de processo mais rápida

Beneficie-se das nossas tecnologias de automação e unidades de pacote modulares inteligentes para diminuir os esforços de integração.

Os fabricantes de produtos biofarmacêuticos estão enfrentando o desafio de atingir uma mudança de processo mais rápida para se manterem competitivos no futuro.

Para ajudá-los, desenvolvemos uma plataforma de automação que gerencia, com um design modular, várias etapas do processo. As unidades de pacote modulares inteligentes reduzem os esforços de integração ao implementar sequências pré-testadas e pré-classificadas. Além disso, a solução de integração modular elimina quatro tarefas grandes, reduzindo entre 50% e 75% o tempo total necessário para a integração do estrado do fornecedor.

A plataforma de automação da Sartorius será incluída no sistema FlexAct® de última geração que oferece software industrial configurável, componentes físicos e soluções de consumo para operações de 6 unidades em um único sistema.

Tecnologias de plataforma visionárias.

Mudança de processo mais rápida por meio da nossa plataforma de automação

Uma mudança de processo mais rápida será uma necessidade para se manter competitivo na fabricação de produtos biofarmacêuticos. Por isso, desenvolvemos uma plataforma de automação que gerencia diversas etapas do processo por meio de um design modular.

Com base nos componentes físicos escolhidos (por exemplo, suportes, tanques, bombas) e componentes para fluidos ou resistentes à umidade (por exemplo, tubos, filtros), o sistema ativa os módulos de controle e as sequências de processo automatizadas necessárias, inclusive a orientação do usuário. A configuração resultante é armazenada e pode ser classificada, se necessário, para permitir uma fácil adaptação do processo.

Redução de 50% a 75% no esforço de integração do estrado do fornecedor

No passado, era necessário um grande esforço de engenharia para integrar os estrados de fornecedores na fabricação de sistemas supervisores para controle e obtenção de dados (SCADAs) e sistemas de controle distribuído (DCSs), como o Emerson Delta-V, o Siemens PCS7 e o Allen Bradley da Rockwell.

A integração remota de E/S (ponto de entrada nível 3) era a origem comum para integração. Nossa unidade de pacote modular inteligente que vem com sequências pré-testadas e pré-classificadas expande as possibilidades de integração entre pré-configurações (recitas) (pontos de entrada 1 e 2) e reduz o esforço de integração. Ela vem equipada com um conjunto de interfaces diferentes, como ProfiNet, ModBus TCP/IP, OPC UA e OPC clássico, para atender aos diferentes cenários de integração, o que pode ser vantajoso tanto em novas instalações (Greenfield) quanto em instalações usadas (Brownfield).

Nossa solução de integração modular permite que quatro tarefas importantes sejam eliminadas, reduzindo entre 50% e 75% o tempo total necessário para a integração do estrado do fornecedor.

Definição de unidade de pacote modular inteligente

A unidade de pacote modular inteligente é focada no controle local de um instrumento ou uma etapa do processo. Ela deve ser integrada aos elementos superiores em uma pirâmide de automação, como o sistema SCADA e DCS, que são focados no controle de toda a instalação.

A unidade de pacote inteligente oferece benefícios por meio de esforços de integração reduzidos e integração de sequências pré-testadas e pré-classificadas. Além disso, os erros humanos são minimizados por meio da orientação ajustável ao usuário.

FlexAct® como um exemplo comprovado da plataforma de automação da Sartorius

Nós fornecemos o estrado de plataforma de automação de uso único FlexAct® para facilitar a produção de vários produtos, diminuindo o risco de contaminação cruzada. O espaço do design foi testado para liberação de aplicação para seis operações unitárias separadas relevantes para o setor.

Cada FlexAct® é pré-carregado para realizar qualquer uma dessas seis operações unitárias em várias escalas. A fim de se alcançar um produto consistente, o conjunto de pré-configurações (receitas) do software modular é carregado e ele guiará o operador em todas as etapas da organização dos periféricos, instalação dos componentes para fluidos ou resistente à umidade e automação do processo. Com um simples toque de botão, a próxima pré-configuração (receita) pode ser iniciada e a operação de unidade correspondente ou variante de configuração é iniciada. A estrutura modular sobre os três elementos da plataforma (componentes físicos, software e componentes para fluídos ou resistentes à umidade) agrega velocidade e flexibilidade aos seus processos.

Soluções de Automação redefinidas

FlexAct®

Soluções de automação de uso único

  • Estrados de processamento flexíveis, com várias funcionalidades para diversas operações de unidades
  • Integração estável em sistemas de DCS, MES e PAT de alto nível
  • Software de aplicativos predefinido baseado em fórmulas ISA-S88

Descubra mais

Conheça toda a flexibilidade do FlexAct®:

MaxiCaps® MR

Sistema de filtragem em larga escala para uso único

  • Pronto para usar – sistema pré-montado e pré-esterilizado
  • Redução de riscos – 90% menos tubos e conectores
  • Compacto – ocupa pouco espaço

Descubra mais

Cartuchos de filtros de profundidade Sartoclear®

Filtros de profundidade para aplicações exigentes de clarificação

  • Funções de alta retenção de poeira
  • Características de absorção de contaminantes
  • Formatos de camadas únicas e duplas

Descubra mais

Filtros Sartoclear Dynamics®

Baseado em filtros de auxiliares especialmente projetados para aplicações de coleta arriscadas

  • Alta clarificação de densidade de células em uma única etapa
  • Ocupa menos espaço e reduz custos
  • Altas taxas de fluxo e sem pré-lavagem

    Descubra mais

    Soluções para filtragem de vírus

    Retenção confiável em qualquer situação

    • Filtro Modular Virosart® Media e filtros de vírus de alta vazão
    • Soluções pré-montadas e pré-esterilizadas
    • Fácil implementação na fabricação

    Descubra mais

    Entre em contato

    Your Data pt

    * campos obrigatórios
    As informações sobre o uso dos seus dados podem ser encontradas na nossa política de privacidade.

    top