Automation Redefined.
Автоматизация Новый уровень.

Технологии прогрессивной платформы обеспечивают высокую приспособляемость и скорейшую смену процессов.

Воспользуйтесь нашими технологиями автоматизации и интеллектуальными модульными блочными узлами, которые позволяют минимизировать работы по интеграции.

Чтобы оставаться конкурентоспособными, производители биофармацевтических препаратов вынуждены ускорять смену рабочих процессов.

Для решения этой задачи мы разработали платформу автоматизации, которая управляет множеством этапов процесса благодаря своей модульной конструкции.Интеллектуальные модульные упаковочные узлы снижают затраты ресурсов на интеграцию за счет внедрения предварительно протестированных и отвечающих установленным требованиям последовательностей.Кроме того, данная модульная интеграционная платформа устраняет необходимость в решении четырех основных задач, что значительно — на 50–75% — сокращает общее время, необходимое для интеграции полозьев поставщика.

Платформа автоматизации Sartorius будет включена в систему FlexAct® нового поколения, объединяющую в себе настраиваемое программное обеспечение, оборудование и расходные материалы для операций с шестью узлами.

Технологии прогрессивной платформы.

Скорейшая смена процессов с помощью платформы автоматизации

В ближайшем будущем быстрая смена процессов станет обязательным условием сохранения конкурентоспособности при производстве биофармацевтических препаратов.Поэтому мы разработали платформу автоматизации, которая управляет различными этапами процессов благодаря модульной конструкции.

На основании выбранного оборудования (например, держатели, резервуары, насосы) и жидкостных систем (например, трубопроводы, фильтры) система активирует необходимые модули управления и автоматизированные последовательности процессов, в том числе руководство пользователя.Полученная конфигурация сохраняется и для упрощения адаптации процессов при необходимости может быть проверена на соответствие определенным условиям.

Снижение ресурсных затрат на интеграцию полозьев поставщика на 50–75%

В прошлом на интеграцию полозьев поставщика в производственные системы диспетчерского сбора и управления данными (SCADA) и распределенные системы управления (DCS), такие как Emerson Delta-V, Siemens PCS7 и Rockwell Allen Bradley, тратились значительные инженерные ресурсы.

Обычно этот процесс основывался на интеграции с удаленным вводом-выводом (уровень точки входа 3).Наш интеллектуальный модульный упаковочный узел, который поставляется с предварительно протестированными и отвечающими требованиям последовательностями, расширяет возможности интеграции процедур (точки входа 1 и 2) и снижает затраты ресурсов на интеграцию.Он поставляется с набором интерфейсов, таких как ProfiNet, ModBus TCP/IP, OPC UA и классический OPC, обеспечивающих работу различных сценариев интеграции, которые могут оказаться полезными как в существующих, так и в новых установках.

Наша модульная интеграционная платформа позволяет устранить необходимость в решении четырех основных задач, что существенно — на 50–75% — сокращает общее время, необходимое для интеграции полозьев поставщика.

Определение интеллектуального модульного упаковочного пакета

Интеллектуальный модульный упаковочный пакет ориентирован на локальное управление прибором или одним этапом процесса.Он должен быть интегрирован в элементы более высокого уровня в пирамиде автоматизации, например в системы SCADA и DCS, ориентированные на управление в масштабе всего предприятия.

Интеллектуальный модульный упаковочный узел дает преимущество за счет снижения затрат ресурсов на интеграцию, а также благодаря интеграции предварительно протестированных и отвечающих установленным требованиям последовательностей.Кроме того, благодаря адаптивному руководству пользователя сводятся к минимуму человеческие ошибки.

FlexAct® — проверенная в деле платформа автоматизации Sartorius

Мы предлагаем FlexAct® — полозья платформы автоматизации производства одноразовой продукции, которые упрощают выпуск нескольких продуктов и снижают риск перекрестного загрязнения.Пространство проектных параметров было протестировано в контексте выпускаемого приложения на шести соответствующих отрасли разделительных операциях с узлами.

Каждый элемент FlexAct® предварительно загружен и может выполнять любую из этих шести операций в различных масштабах.Для обеспечения согласованности продукции загружается модульная процедура программного обеспечения, которая дает оператору указания на всех этапах расстановки периферийных устройств, установки жидкостных систем и автоматизации процесса.Одним нажатием кнопки можно запустить следующую процедуру и начать соответствующую операцию узла или вариант конфигурации.Модульная структура всех трех частей платформы (аппаратной, программной и жидкостной) способствует повышению скорости и гибкости рабочих процессов.

Новый уровень решений для автоматизации

FlexAct®

Решения по автоматизации производства одноразовой продукции

  • Гибкие полозья для обработки с множеством функций для различных операций
  • Плавная интеграция с системами высокого уровня DCS, MES и PAT
  • Предопределенное прикладное программное обеспечение на основе рецептов ISA-S88

Узнать больше

Получите представление о полной гибкости FlexAct®

MaxiCaps® MR

Крупномасштабная система фильтрации для продукции одноразового использования

  • Готово к использованию — предварительно собранная и предварительно стерилизованная система
  • Снижение риска — на 90% меньше трубок и соединителей
  • Экономия места — наименьший размер

Узнать больше

Кассеты глубинных фильтров Sartoclear®

Глубинные фильтры для тщательного процеживания

  • Высокая грязеемкость
  • Характеристики адсорбции загрязняющих веществ
  • Одно- и двухслойные форматы

Узнать больше

Фильтры Sartoclear Dynamics®

Специально разработанные фильтры на основе фильтрации со вспомогательными веществами для сложных задач уборки урожая

  • Процеживание с высокой плотностью клеток за один шаг
  • Экономия места и затрат
  • Экономия времени: высокая пропускная способность и отсутствие предварительной промывки

    Узнать больше

    Решения для антивирусных фильтров

    Надежное удержание при любых обстоятельствах

    • Модульный фильтр Virosart® Media и антивирусные фильтры с высокой пропускной способностью
    • Предварительно собранные решения с предварительной стерилизацией
    • Простота внедрения в производство

    Узнать больше

    Будьте на связи

    Your Data ru

    * эти поля заполнять обязательно
    Сведения об использовании ваших данных можно найти в нашей политике конфиденциальности.

    top