REAL

HEROES

无需具备超能力,采用智能工具安全转移滤膜至琼脂板,无需镊子。

无需镊子,仅凭“魔术盖”即可轻松转移过滤膜:使用Microsart®@filter和Microsart®@media。

无需镊子,无需用力 - 这是“魔术盖”的诀窍。由于盖子中有一体式胶圈,因此可以轻松地贴合滤膜并将其正确放置在琼脂平板上。一转即可锁定,然后像往常一样接种和计数。独一无二设计精良的系统。真正的英雄值得拥有最好的工具。

申请免费试用

 

Microsart® @media 和 @filter

专利粘合剂“魔术盖”将过滤器转移并精确地放到琼脂平板上。

接种后,可升降的内盖使得菌落易于触及。

  • 根据USP(<61>)和EP(2.6.12),在琼脂培养皿中预先加入不同类型的培养基。
  • 产品是无菌包装的即用型产品。
  • 即用型组合内包含100毫升或250毫升的滤杯、过滤器底座和带网格线的滤膜。
  • 卡口式封盖,便于调整和拆卸不锈钢支架。

Microsart®e.jet输送泵具有确定的最大真空度(600 mbar),可平滑可靠地过滤微生物,并方便快速连接支架和管路。

全高压灭菌、两联支架的Microsart®Combi.jet由高档不锈钢制成。

无菌的一次性过滤器单元具有卡式封盖的特点

下载数据表

先进的免触摸过滤膜转移系统

下载数据表

带有快接头的实验室过滤真空泵用于微生物分析

下载数据表

以最经济的方式,实现快速、可靠的菌落计数

下载产品手册

免费试用:微生物计数解决方案

感兴趣吗?很高兴为您提供免费试用,我们将尽快与您取得联系!

*为必填项

data

顶部

赛多利斯服务

BioOutsource生物安全测试服务

Sartorius Stedim BioOutsource通过直接接种和膜过滤提供符合GMP法规、欧洲药典(EP)、日本药典(JP)和美国药典(USP)标准的无菌检测服务。

阅读更多关于生物安全检测服务的信息

赛多利斯微生物检测支持服务

赛多利斯服务团队及其紧密联系的全球网络将全程为您提供支持,满足您微生物检测方面的需求:从安装和资质,到预防性维护和维修等。

查看更多

顶部