Automation Redefined.
重塑自动化

富有远见的平台技术可实现高灵活性和更快的流程转换。

利用我们的自动化技术和智能模块化包装设备,最大限度地减少集成工作。

为了在未来保持竞争优势,生物制药制造商正面临着更快的流程转换的挑战。

为了解决这个问题,我们开发了一个自动化平台,通过模块化设计来管理多个流程步骤。智能模块化包装设备通过实施预先测试和预先认证的工序来减少集成工作。此外,模块化集成解决方案消除了四项主要任务,将供应商栈板集成所需的总体时间大幅减少 50-75%。

Sartorius 自动化平台将会包含在下一代 FlexAct® 系统中,该系统提供了可配置的工业软件、硬件和耗材解决方案,可在单一系统中用于 6 机组操作。

虚拟平台技术。

通过我们的自动化平台实现更快的流程转换

快速的工艺转换将是在生物制药生产行业保持竞争优势的必要条件。因此,我们开发了一个自动化平台,通过模块化设计来管理各种流程步骤。

该系统将基于所选择的硬件(例如支架、罐体、泵)和湿件(例如管路、过滤器)激活所需的控制模块和自动化流程序列(包括用户指导)。生成的配置将会保存下来,并且在需要时还可以进行认定,以方便流程采用。

将供应商栈板集成工作减少 50-75%

过去,在生产监控数据采集和控制系统 (SCADA) 和分布式控制系统 (DCS)(例如艾默生的 Delta-V、西门子的 PCS7 和罗克韦尔的 Allen Bradley)时,需要进行大量的工程工作来集成供应商栈板。

远程 IO 集成(入口点级别 3)是集成的共同根。我们的智能模块化包装设备带有预先测试和预先认证的工序,扩展了配方集成(入口点 1 和 2)的可能性,并减少了集成工作量。它配备了一组不同的接口,例如 ProfiNet、ModBus TCP/IP、OPC UA 和经典的 OPC,以满足不同的集成方案,这对于从新建场地安装到扩建场地安装都是有利的。

我们的模块化集成解决方案可消除四项主要任务,从而将供应商栈板集成所需的总体时间大幅减少 50-75%。

智能模块化包装设备的定义

智能模块化包装设备专注于对某个仪器或流程步骤进行本地控制。它需要集成到自动化金字塔中更高的元素中,例如专注于工厂范围的控制的 SCADA 和 DCS 系统。

智能包装设备通过集成预先测试和预先认证的工序,减少了集成工作,从而提供了诸多优势。此外,通过自适应用户指导尽最大可能减少了人为错误。

FlexAct® - 经过验证的 Sartorius 自动化平台示例

我们提供了 FlexAct® 一次性自动化平台栈板来方便多产品生产,同时降低了交叉污染的风险。设计空间已针对六种行业相关的分离设备操作进行了应用发布测试。

每个 FlexAct® 都会预先加载,以便在不同规模下执行六种设备操作中的任何一种。为了实现产品一致性,模块化软件配方将会加载并引导操作员完成外围设备布置、湿件安装和流程自动化的所有步骤。只需按一下按钮,即可启动下一个配方,并开始相应的设备操作或配置变化。所有三个平台元素(硬件、软件和湿件)的模块化结构为您的流程提高了速度并增加了灵活性。

重新定义自动化解决方案

FlexAct®

一次性自动化解决方案

  • 多功能灵活处理橇,可用于不同的设备操作
  • 顺利集成到高级DCS、MES和PAT系统
  • 基于ISA-S88方案预先编写好应用软件

发现更多

全面了解FlexAct®——灵活性:

MaxiCaps® MR

一次性大型过滤系统

  • 预先装配并消毒的系统,可立即使用
  • 降低风险——减少90%管道和连接器
  • 节省空间–占地面积最小

发现更多

Sartoclear®深层过滤器

高需求澄清应用深层过滤器

  • 纳污容量高
  • 污染物吸附特性
  • 单双层模式

发现更多

Sartoclear Dynamics®过滤器

此过滤器基于掺浆过滤,专门设计用于具有挑战性的收割应用。

  • 一步完成高密度澄清
  • 减少占地面积,降低成本
  • 节省时间:大流量,免预冲洗

    发现更多

    病毒过滤器解决方案

    任何情况下均有可靠的截留效率

    • 模块化Virosart® Media过滤器和大流量病毒过滤器
    • 预先装配好并消毒好的解决方案
    • 容易在生产中实施

    发现更多

    联系我们

    Your Data zh

    * 此项必填
    有关使用您数据的信息,请参阅我们的 隐私政策.

    顶部